Schutzleiterklemme 7.50 mm Push-In-Klemme, 2206

Schutzleiterklemme 7.50 mm Push-In-Klemme, 2206

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2206-1207
2206-1307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)

245.95 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 57.30

174.89 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 73.30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Breite)(mm) 7.50 Klemmbreite(mm) 7.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 15
Abisolierlänge (min.)(mm) 13 Nennstrom(A) 41 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10
AWG (min.) 20 AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP® Industrieprodukte Ja

Technischer Support