Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
726-601 |
726-602 |
726-612 |
726-652 |
726-661 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennstrom (A) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | 132 | 9 | - | 24 | 0.2 | 16 | 0.08 | 2.5 | 28 | 6 | ||
1,059.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 132 | - | 0 | 8 | 76 | 0.2 | 16 | 0.08 | 2.5 | 28 | 6 | |
1,059.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 132 | - | 0 | 8 | 76 | 0.2 | 16 | 0.08 | 2.5 | 28 | 6 | |
1,059.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 132 | - | 7 | 16 | - | 0.2 | 16 | 0.08 | 2.5 | 28 | 6 | |
895.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 132 | 17 | 16 | 76 | 0.08 | 2.50 | 0.2 | 16 | 24 | 14 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 32 | Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Breite)(mm) | 34.60 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | PD Terminal | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennstrom(A)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG (max.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften