Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
285-427
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | Querschnitt(mm²) | 0.2 - 6 |
Kompatibel mit Serien (Wago) | 285 | Kompatibel mit (Details) | 285-13X | Farbe | Grau |
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Macht klopfen |
Sie befinden sich auf der Seite für Potentialabgriff für Hochstromklemmen, die Teilenummer ist 285-427.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 285-427.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften