Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 62.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 4 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Quad-Port-Durchgang | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften