Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-574/281-483 |
280-576/281-496 |
280-577/281-496 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | |
100.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | ||
196.07 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20 | 6 | 6 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 63.50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 3 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalterklemme |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + grüne LEED |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften