• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme Ex e II 262

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

262-181

Teilenummer
262-181
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

65.84 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 23
Produktgröße (Breite)(mm) 7 Klemmbreite(mm) 7 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 550
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Platzsparende 2-Leiter-Endklemme Ex e II 262, die Teilenummer ist 262-181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 262-181.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support