Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
260-351 |
260-353 |
260-354 |
260-356 |
260-357 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 9 | 8 | 3 | - | Grau | L | + Fallenschlossbasis | |
235.01 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | - | 3 | 2.45 | Grau | L | - | |
245.95 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 9 | 8 | 3 | - | Blau | N | + Fallenschlossbasis | |
224.08 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 9 | 8 | 3 | - | Orange | - | + Fallenschlossbasis | |
245.95 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 9 | 8 | - | - | Grün-Gelb | Erde | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 300 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 8 | Klemmbreite(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 18 |
Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften