Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
261-357/342-000
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 200 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23.20 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Gewicht(g) | 4.468 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Zweiseitiger + Aktuator | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Platzsparende 4-Leiter-Endklemme 261, die Teilenummer ist 261-357/342-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 261-357/342-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften