Platzsparende 4-Leiter-Endklemme Ex e II 262【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

262-281

Teilenummer
262-281
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 23
Produktgröße (Länge)(mm) 12 Produktgröße (Breite)(mm) 12 Klemmbreite(mm) 12
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Nennstrom(A) 30 Nennspannung(V) 550
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4 Gewicht(g) 6.41
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Platzsparende 4-Leiter-Endklemme Ex e II 262, die Teilenummer ist 262-281.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 262-281.

Technischer Support