Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2020-261
Inhalt(Stk.) | 1 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Nennstrom(A) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | Kompatibel mit Serien (Wago) | 2020 |
Farbe | Grau | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Randverbinder (anpassbar) |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul,, die Teilenummer ist 2020-261.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2020-261.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften