Klemme mit Gasableiter und Abschlussplatte 280【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-503/281-579
280-503/281-580
280-503/281-581
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

1,164.19 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 24

1,201.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 110

1,229.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.50
Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 20 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Entladungsröhre
Industrieprodukte Ja

Technischer Support