Klemme mit Suppressordiode und Abschlussplatte 280【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-502/281-590
280-502/281-591
280-502/281-593
280-502/281-594
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

945.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 48

967.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 60

967.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 24

945.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.50
Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 20 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + TVS-Diode
Industrieprodukte Ja

Technischer Support