Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-502/281-609 |
280-502/281-611 |
280-502/281-612 |
280-502/281-613 |
280-502/281-614 |
280-504/281-617 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
588.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 60 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
588.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 115 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
588.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
588.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 110 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
812.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 39.50 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | 15.7 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Nennstrom(A) | 20 | AWG (max.) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + Varistor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennspannung(V)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften