Klemme mit Varistor und Abschlussplatte 280【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-502/281-584
280-502/281-586
280-502/281-587
280-502/281-588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Nennspannung
(V)
Gewicht
(g)

1,059.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage --60-

1,037.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage ----

1,059.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10811012.642

1,059.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.50
Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10 Nennstrom(A) 20
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften + Varistor Industrieprodukte Ja

Technischer Support