Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-523/281-582 |
870-523/281-584 |
870-523/281-585 |
870-523/281-586 |
870-523/281-587 |
870-523/281-588 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 24 | 10.9 | ||
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 1 | 60 | 10.416 | |
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 2 | 115 | 10.416 | |
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 2 | 24 | 12.1 | |
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 1 | 110 | 12.2 | |
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 230 | 10.9 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40 | Produktgröße (Länge)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 |
Nennstrom(A) | 20 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + Varistor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften