Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
285-139 |
285-159 |
285-199 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG (max.) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Kompatibel mit Serien (Wago) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 63 | - | 16 | 16 | 25 | 125 | - | 6 | 35 | 6 | 35 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | Grün-Gelb | 3-phasiger Wechselstromanschluss | - | Zugfeder | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 87 | - | 20 | 20 | 30 | 150 | - | 10 | 50 | 10 | 50 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | Grün-Gelb | 3-phasiger Wechselstromanschluss | - | Zugfeder | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 1000 | 25 | 95 | 25 | 95 | - | - | - | - | - | 1452 | 285 | - | - | Drei-Phasen-Strom-Set | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG (max.)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Kompatibel mit Serien (Wago)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften