Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-590/281-410 |
870-590/281-675 |
870-596/281-673 |
870-596/281-674 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 17.324 | + 1 Diode | ||
453.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 17.324 | + 1 Diode | ||
1,287.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 16.724 | + 3 Dioden | ||
1,264.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | 16.5 | + 3 Dioden |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 52.50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 |
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 3 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Triple Port Diodenanschluss |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften