Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-3208 |
2002-3209 |
2002-3231 |
2002-3233 |
2002-3234 |
2002-3237 |
2002-3238 |
2002-3239 |
2002-3247 |
2002-3248 |
2002-3257 |
2002-3258 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 69.50 | 500 | 3 | 17.745 | Grau | Tripleport-Kontinuität | N | - | |
366.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 69.50 | 500 | 3 | 17.745 | Blau | Tripleport-Kontinuität | N | - | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 81.30 | 500 | 3 | 17.528 | Grau | Tripleport-Kontinuität | L | + Etikett | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 81.30 | 500 | 3 | 17.528 | Grau | Tripleport-Kontinuität | N | + Etikett | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 81.30 | 500 | 3 | 17.528 | Blau | Tripleport-Kontinuität | N | + Etikett | |
562.97 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 81.30 | - | - | 21.256 | Grün-Gelb | Dreifachport PG-Terminal | Erde | + Etikett | |
370.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 81.30 | 500 | 3 | 18.428 | Grau | Tripleport-Kontinuität | L | + Etikett | |
398.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 81.30 | 500 | 3 | 18.428 | Blau | Tripleport-Kontinuität | N | + Etikett | |
359.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Grau | Dreifachport PG-Terminal | L | + Etikett | ||
392.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Grau | Tripleport-Kontinuität | L | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | |
359.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Grau | Dreifachport PG-Terminal | L | + Etikett | ||
409.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 81.30 | 500 | 3 | 20.356 | Grau | Tripleport-Kontinuität | L | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 3 | Pins pro Reihe | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften