Dreistockklemme 870【50 Stk. pro Packung】

Dreistockklemme 870

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-3218
2002-3228
870-551
870-553
870-556
870-557
870-558
870-559
870-567
870-951
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau Steckverbindereigenschaften

398.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 369.505.25.25.20105000.250.2522319.673GrauTripleport-AbschirmklemmeLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

392.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 369.505.25.25.20105000.250.2522319.673GrauTripleport-AbschirmklemmeLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

173.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 352.5055565000.080.0828317.352GrauTripleport-KontinuitätL-

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 352.5055565000.080.0828317.352GrauTripleport-KontinuitätN-

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 152.5055565000.080.0828317.837GrauTripleport-KontinuitätL-

424.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 152.505556-0.080.0828-19.339Grün-GelbDreifachport PG-TerminalErde-

370.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 352.5055565000.080.0828318.995GrauTripleport-AbschirmklemmeL-

355.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 652.5055565000.080.0828318.995GrauTripleport-AbschirmklemmeL-

312.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 352.5055565000.080.0828318.995GrauDreifachport PG-TerminalL-

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 352.5055564200.080.0828-17.619GrauTripleport-KontinuitätLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Nennstrom(A) 24 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 3
Pins pro Reihe 2 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support