Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
826-159 |
826-159/000-006 |
826-159/000-016 |
826-160 |
826-160/000-006 |
826-160/000-016 |
826-161 |
826-161/000-006 |
826-161/000-016 |
826-162 |
826-163 |
826-164 |
826-166 |
826-167 |
826-168 |
826-169 |
826-170 |
826-171 |
826-172 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 50 | 23.55 | 7.00 | 42.5 | - | 4.651 | Grau | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 50 | 23.55 | 7.00 | 42.5 | - | 4.79 | Grün-Gelb | ||
112.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 50 | 23.55 | 7.00 | 42.5 | - | 4.577 | Grau | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 50 | 23.55 | 7.00 | 42.5 | - | 4.737 | Blau | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 50 | 23.55 | 7.00 | 42.5 | - | 5.237 | Grün-Gelb | ||
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 1 | 50 | 23.55 | 7.00 | 42.5 | - | 6.031 | Blau | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 1 | 50 | 23.55 | 7.00 | 42.5 | - | 6.691 | Grün-Gelb | |
263.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 50 | 23.55 | 15.50 | 42.5 | 2 | 12.2 | Grau | ||
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 50 | 23.55 | 22.50 | 42.5 | 3 | 16.745 | Grau | ||
469.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | 29.50 | 23.55 | 42.5 | 4 | 21.972 | Grau | ||
745.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 42.50 | 23.55 | 43.50 | 6 | 35.064 | Grau | ||
431.37 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
458.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 42.50 | 23.55 | 57.50 | 8 | 46.01 | Grau | ||
543.41 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 9 | 25 | 42.50 | 23.55 | 64.50 | 9 | 48.747 | Grau | ||
599.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 42.50 | 23.55 | 71.50 | 10 | 53.974 | Grau | ||
273.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 11 | 10 | 42.50 | 23.55 | 78.50 | 11 | 59.361 | Grau | ||
300.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 42.50 | 23.55 | 85.50 | 12 | 64.748 | Grau |
Loading...
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 320 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Pins pro Reihe
Gewicht(g)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften