Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2001-552 |
2001-553 |
2001-554 |
2001-556 |
2001-557 |
2001-558 |
2001-560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 25 | 8.40 | 2 | 4.304 | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 25 | 12.60 | 3 | 6.456 | |
278.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4 | 25 | 16.80 | 4 | 8.608 | |
174.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 25.2 | 6 | 12.912 | |
191.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 29.40 | 7 | 15.064 | |
224.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | 10 | 33.60 | 8 | 17.216 | |
278.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 42 | 10 | 22 |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 4.20 | Klemmbreite(mm) | 4.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 14 | Pins pro Reihe | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften