Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-552 |
2002-553 |
2002-554 |
2002-555 |
2002-556 |
2002-557 |
2002-558 |
2002-559 |
2002-560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 25 | 10.4 | 2 | 5.494 | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 25 | 15.6 | 3 | 8.241 | ||
267.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 25 | 20.8 | 4 | 10.988 | |
136.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 26 | 5 | 13.735 | |
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 31.2 | 6 | 16.482 | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 7 | 10 | 36.4 | 7 | 19.229 | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 8 | 10 | 41.6 | 8 | 21.976 | ||
190.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | ||
212.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 52 | 10 | 27.47 |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 | Pins pro Reihe | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften