Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2002-3212/1000-673
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 |
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 250 | Nennspannung (Details)(V) | 250 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 3 | Pins pro Reihe | 2 | Typ (Sonstiges) | Dreistufige Diodenklemme mit 3 Dioden 1N4007 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Triple Port Diodenanschluss | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + 1 Diode |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Diodenklemme 5.20 mm Zugfeder, die Teilenummer ist 2002-3212/1000-673.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-3212/1000-673.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften