Doppelstockklemme 2002【50 Stk. pro Packung】

Doppelstockklemme 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-2201/099-000
2002-2204/099-000
2002-2207/099-000
2002-2208
2002-2208/099-000
2002-2209
2002-2209/099-000
2002-2217/099-000
2002-2218
2002-2218/099-000
2002-2227/099-000
2002-2228
2002-2228/099-000
2002-2231
2002-2231/099-000
2002-2232
2002-2232/099-000
2002-2233
2002-2233/099-000
2002-2234
2002-2237
2002-2237/099-000
2002-2238
2002-2238/099-000
2002-2239/099-000
2002-2247
2002-2247/099-000
2002-2248
2002-2248/099-000
2002-2257
2002-2257/099-000
2002-2258
2002-2258/099-000
2002-2601
2002-2602
2002-2603
2002-2604
2002-2608
2002-2609
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Nennspannung
(V)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau Steckverbindereigenschaften

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 251.706.205.25.20800313.203GrauZweifachport-DurchführungL-

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 451.706.206.206.20-313.203BlauZweifachport-DurchführungL-

359.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 451.706.206.206.20--16.553Grün-GelbDualport-PG-TerminalErde-

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 451.705.25.25.20500310.716GrauZweifachport-DurchführungLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

224.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 451.706.206.206.20-313.766GrauZweifachport-DurchführungL-

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 151.705.25.25.20500310.716BlauZweifachport-DurchführungNEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 451.706.206.206.20-313.766BlauZweifachport-DurchführungN-

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 451.706.204.204.20-315.92GrauZweifachport-DurchführungN-

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 251.705.25.25.20500312.821GrauDualport-AbschirmklemmeNEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 451.706.206.206.20-315.92GrauDualport-AbschirmklemmeN-

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 451.706.204.204.20-315.92GrauDualport-PG-TerminalL-

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 251.705.25.25.20-312.69GrauZweifachport-DurchführungLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 451.706.206.206.20-315.92GrauDualport-AbschirmklemmeL-

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.805.25.25.20500310.603GrauZweifachport-DurchführungLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

174.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.806.206.206.20-313.653GrauZweifachport-DurchführungL+ Etikett

174.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 261.805.25.25.20500310.603GrauZweifachport-DurchführungL+ Etikett

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.806.204.204.20-313.653GrauZweifachport-DurchführungL+ Etikett

174.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 261.805.25.25.20500310.603GrauZweifachport-DurchführungN+ Etikett

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.806.204.204.20-313.653GrauZweifachport-DurchführungN+ Etikett

174.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 261.805.25.25.20500310.603BlauZweifachport-DurchführungN+ Etikett

377.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 261.805.25.25.20--13.973Grün-GelbDualport-PG-TerminalErde+ Etikett

409.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.806.206.206.20--17.003Grün-GelbDualport-PG-TerminalErde+ Etikett

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 161.805.25.25.20500311.166GrauZweifachport-DurchführungL+ Etikett

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.806.204.204.20-314.216GrauZweifachport-DurchführungL+ Etikett

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.806.204.204.20-314.216BlauZweifachport-DurchführungN+ Etikett

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 261.805.25.25.20500313.34GrauDualport-PG-TerminalN+ Etikett

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 461.806.204.204.20-316.37GrauZweifachport-DurchführungN+ Etikett

311.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 261.805.25.25.20500313.14GrauDualport-AbschirmklemmeNEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 461.806.206.206.20-316.37GrauDualport-AbschirmklemmeN-

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 261.805.25.25.20500313.34GrauDualport-PG-TerminalL+ Etikett

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 461.806.204.204.20-316.37GrauDualport-PG-TerminalL+ Etikett

311.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 261.805.25.25.20500313.14GrauDualport-AbschirmklemmeLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 461.806.206.206.20-316.37GrauDualport-AbschirmklemmeL-

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 451.705.25.25.20-313.854GrauZweifachport-DurchführungL-

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 451.705.25.25.20-313.854GrauZweifachport-DurchführungL-

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 451.705.25.25.20-313.854GrauZweifachport-DurchführungN-

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 451.705.25.25.20-314.154BlauZweifachport-DurchführungN-

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 451.705.25.25.20-314.417GrauZweifachport-DurchführungL-

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 451.705.25.25.20-314.717BlauZweifachport-DurchführungN-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Nennstrom(A) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 2 Pins pro Reihe 2 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support