Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
279-501 |
279-504 |
279-508 |
279-527 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | - | |
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Blau | Zweifachport-Durchführung | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | |
300.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | - | |
315.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | Grau | Dualport-PG-Terminal | L | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 39 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 4 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Pins pro Reihe | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften