Doppelstockklemme 870【25-50 Stk. pro Packung】

Doppelstockklemme 870

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-502
870-503
870-504
870-508
870-509
870-517
870-527
870-528/281-581
870-961
870-967/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau Steckverbindereigenschaften

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 25055245000.080.0828310.068GrauZweifachport-DurchführungL-

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25055245000.080.0828310.068GrauZweifachport-DurchführungN-

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 45055245000.080.082839.873BlauZweifachport-DurchführungN-

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 15055245000.080.0828310.332GrauZweifachport-DurchführungL-

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 15055245000.080.082839.857GrauZweifachport-DurchführungN-

267.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 25055245000.080.0828311.31GrauDualport-PG-TerminalN-

262.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 25055245000.080.0828311.31GrauDualport-PG-TerminalL-

737.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 42510-20-0.20.224-14.637GrauDualport-PG-TerminalL-

153.03 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 25055184200.080.0828-9.943GrauZweifachport-DurchführungLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

322.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2505518-0.20.224-13.957GrauDualport-PG-TerminalLEntspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 40 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 6
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 2 Pins pro Reihe 2 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support