4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 3-polig, Rastfuß, N-PE-L1【250 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-2633
862-2693
862-8693
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

727.17 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 250 Produktgröße (Höhe)(mm) 35
Produktgröße (Länge)(mm) 27.50 Produktgröße (Breite)(mm) 36 Abisolierlänge (max.)(mm) 11
Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Farbe Weiß
Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support