4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 4-polig, für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube, PE-N-L1-L2【200 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 4-polig, für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube, PE-N-L1-L2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-1504
862-1504/999-950
862-1534/999-950
862-1594/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Nennspannung
(V)

715.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 22.30500

1,092.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 22.30440

1,092.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage --

1,092.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 27.50440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 200 Produktgröße (Höhe)(mm) 35
Produktgröße (Breite)(mm) 48.00 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4 Farbe Schwarz
Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support