4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 5-polig, Rastfuß, PE-N-L1-L2-L3【200 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 5-polig, Rastfuß, PE-N-L1-L2-L3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-1515
862-1525
862-1615
862-9505
862-9515
862-9525
862-9605
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Farbe

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22.30Schwarz

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 22.30Schwarz

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.50Weiß

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.50Schwarz

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.50Schwarz

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.50Schwarz

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.50Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 5 Inhalt(Stk.) 200 Produktgröße (Höhe)(mm) 35
Produktgröße (Breite)(mm) 60 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 5
Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support