Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
279-620/281-408 |
279-623/281-410 |
279-623/281-411 |
279-815/281-410 |
279-815/281-411 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,398.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 60 | - | L | + 2 Dioden | |
545.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 8 | - | 250 | 5.982 | - | + 1 Diode | |
545.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 250 | - | L | + 1 Diode | |
573.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 250 | - | L | + 1 Diode | |
573.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 250 | - | L | + 1 Diode |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 4 | Nennstrom(A) | 0.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 4 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Diodenanschluss |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften