Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-623/281-410 |
280-623/281-411 |
280-655/281-410 |
280-655/281-411 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | |
---|---|---|---|---|---|---|
573.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | |
552.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 4 | |
521.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 75 Arbeitstage | 1 | ||
573.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 1 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 4 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Diodenanschluss |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + 1 Diode |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften