4-Leiter-Trennklemme 280【50 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Trennklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-622
280-632
280-676
280-695
280-805
280-836
280-839
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Aufbau

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1GrauL

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1BlauN

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1BlauN

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4Orange-

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1Orange-

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1GrauL

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 52.50 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Trennzeichen Industrieprodukte Ja

Technischer Support