Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-874 |
280-875 |
280-881 |
280-882 |
280-883 |
280-884 |
280-885 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 400 | - | Grau | L | + Testoption | ||
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 77 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 250 | - | Grau | L | + Testoption | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 400 | - | Grau | L | + Testoption | |
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 5 | 8 | - | 250 | 14.151 | Grau | L | + Schwenkschneider | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | - | 9 | 8 | 400 | - | Orange | - | + Testoption | |
322.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | - | 9 | 8 | 250 | - | Orange | - | + Testoption | |
278.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 5 | 8 | - | 400 | 12.134 | Blau | N | + Schwenkschneider |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Nennstrom(A) | 16 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften