4-Leiter-Trenn- und Messklemme 2002【1-50 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Trenn- und Messklemme 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1871
2002-1874/401-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften Industrieprodukte

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1--1210--GrauL+ Testoption-

273.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5032.905.210-39.828BlauN-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support