4-Leiter-Doppelstockklemme 2002【1-50 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Doppelstockklemme 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-2401
2002-2407
2002-2408
2002-2409
2002-2431
2002-2432
2002-2437
2002-2438
2002-2447
2002-2457
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennspannung
(V)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Querschnitt
(mm²)
AWG (max.) Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Typ (Sonstiges) Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau Steckverbindereigenschaften Industrieprodukte

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21--12105002.5040,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel)14--L/LGrauZweifachport-DurchführungL--

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--1210-2.5040,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel)14--PEGrün-GelbZweifachport-DurchführungErde--

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--12105002.5040,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel)14--LGrauZweifachport-DurchführungL--

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11--12105002.5040,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel)14--NBlauZweifachport-DurchführungN--

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 25062.705.210-50042.5-12316.209-GrauZweifachport-DurchführungL+ EtikettJa

262.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 25062.705.210-50042.5-12316.209-GrauZweifachport-DurchführungL+ EtikettJa

420.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 15062.705.210--42.5-12-19.39-Grün-GelbDualport-PG-TerminalErde+ EtikettJa

256.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 15062.705.210-50042.5-12316.592-GrauZweifachport-DurchführungL+ EtikettJa

370.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 25062.705.210-50042.5-12319.007-GrauDualport-PG-TerminalN+ EtikettJa

370.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 25062.705.210-50042.5-12319.007-GrauDualport-PG-TerminalL+ EtikettJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20 Nennstrom(A) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 AWG (min.) 22
Anzahl der Zeilen 2 Pins pro Reihe 4 Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support