4-Leiter-Geräteanschlussklemme Ex e II 862, 2-polig, für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube, L1-N【500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-1552/999-950
862-1652/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1,820.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage Schwarz

1,820.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 500 Produktgröße (Höhe)(mm) 24.00
Produktgröße (Länge)(mm) 22.30 Produktgröße (Breite)(mm) 35 Abisolierlänge (max.)(mm) 11
Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 28 Nennspannung(V) 440
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support