4-Leiter-Klemmenleiste Ex e II 262【25-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
262-232
262-234
262-237
262-238
262-239
262-240
262-241
262-242
262-282
262-283
262-284
262-285
262-286
262-287
262-288
262-289
262-290
262-292
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anzahl der Zeilen

359.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 210038.502

676.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 410062.504

578.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 75098.507

661.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 850110.508

737.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 950122.509

409.93 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1025134.5010

447.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1125146.5011

490.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1225158.5012

359.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 210028.402

519.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 310040.403

676.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 410052.404

840.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 510064.405

497.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 65076.406

578.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 75088.407

661.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 850100.408

737.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 950112.409

409.93 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1025124.4010

490.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1225148.4012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 23 Klemmbreite(mm) 12 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 30 Nennspannung(V) 550
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 12
Pins pro Reihe 4 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Schlagblock
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen
Industrieprodukte Ja

Technischer Support