Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
264-232 |
264-233 |
264-234 |
264-235 |
264-236 |
264-237 |
264-238 |
264-239 |
264-240 |
264-241 |
264-242 |
264-282 |
264-283 |
264-284 |
264-285 |
264-286 |
264-287 |
264-288 |
264-289 |
264-290 |
264-291 |
264-292 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | 100 | - | 36 | 9 | 2 | - | ||
562.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 100 | - | 46 | 9 | 3 | - | |
644.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | 100 | - | 56 | 9 | 4 | - | ||
789.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 5 | 100 | - | 66 | 9 | 5 | - | ||
530.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 76 | 76 | 8 | 5 | 39.557 | |
543.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | 50 | 86 | 86 | 8 | 6 | 46.224 | ||
615.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 8 | 50 | 96 | 96 | 8 | 7 | 52.564 | ||
689.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 9 | 50 | - | 106 | 9 | 9 | - | ||
760.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 50 | - | 116 | 9 | 10 | - | ||
1,663.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 11 | 100 | - | 126 | 9 | 11 | - | ||
519.24 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | - | 136 | 9 | 12 | - | |
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 100 | - | 27 | 9 | 2 | - | ||
562.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3 | 100 | - | 37 | 9 | 3 | - | |
644.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 100 | - | 47 | 9 | 4 | - | ||
789.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | 100 | - | 57 | 9 | 5 | - | ||
812.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 6 | 100 | - | 67 | 9 | 6 | - | ||
543.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | 50 | - | 77 | 9 | 7 | - | ||
615.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 8 | 50 | - | 87 | 9 | 8 | - | ||
689.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 9 | 50 | - | 97 | 9 | 9 | - | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 25 | - | 107 | 9 | 10 | - | ||
364.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 11 | 25 | - | 117 | 9 | 11 | - | ||
519.24 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | - | 127 | 9 | 12 | - |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 22.10 | Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 23 | Nennspannung(V) | 690 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 14 | Pins pro Reihe | 4 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften