Hersteller-Teilenummer: 279-837/999-950
Marke: WAGO
Preis: 491.88 €
Lieferzeit: 25 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
279-837/999-950
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 4 | Klemmbreite(mm) | 4 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 18 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 4 | Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal |
Aufbau | Erde | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Schutzleiterklemme 279, die Teilenummer ist 279-837/999-950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 279-837/999-950.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften