Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-677 |
280-677/999-950 |
280-837 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 0.08 | 0.08 | 28 | - | ||
565.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 0.2 | 0.2 | 24 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | ||
626.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20 | 0.08 | 0.08 | 28 | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften