Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
279-624/281-413 |
279-624/281-434 |
279-809/281-434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
655.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | ||
655.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | ||
771.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 4 | Klemmbreite(mm) | 4 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 0.025 | Nennspannung(V) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | LED-Anschluss | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + rote LED | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften