4-Leiter-LED-Klemme 280【100 Stk. pro Packung】

4-Leiter-LED-Klemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-624/281-413
280-658/281-413
280-658/281-434
280-809/281-434
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)

895.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 0.02

873.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 0.025

928.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 0.025

928.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 0.025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 28
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennspannung(V) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) LED-Anschluss
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + rote LED
Industrieprodukte Ja

Technischer Support