Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
264-727/999-950 |
264-737/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | |
---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | |
326.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 24.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften