Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
880-837 |
880-837/999-940 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 14.284 | ||
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 14.194 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften