4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme 270【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

270-574/281-483

Teilenummer
270-574/281-483
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 39
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 7
Abisolierlänge (min.)(mm) 6 Nennspannung(V) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 4
Farbe Orange Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften + grüne LEED Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme 270, die Teilenummer ist 270-574/281-483.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 270-574/281-483.

Technischer Support