4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme, LED 280【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-584/281-483
280-586/281-496
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe

87.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -

89.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 63.50
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + grüne LEED
Industrieprodukte Ja

Technischer Support