4-Leiter-Initiatorenklemme, LED 280【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

280-581/281-413

Teilenummer
280-581/281-413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

552.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 7 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 63.50
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 4 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + rote LED
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Initiatorenklemme, LED 280, die Teilenummer ist 280-581/281-413.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-581/281-413.

Technischer Support