Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
270-574
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 7 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 18 | Nennspannung(V) | 250 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Orange |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalterklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme 270, die Teilenummer ist 270-574.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 270-574.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften