4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme 280【20 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

280-587

Teilenummer
280-587
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 63.50
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 2 Pins pro Reihe 1 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalterklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme 280, die Teilenummer ist 280-587.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-587.

Technischer Support