Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-573 |
280-580 |
280-588 |
280-588/280-320 |
280-588/280-323 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 5 | 5 | 10 | 400 | 3 | N Terminal | + PG-Anschluss | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | Näherungsschalterklemme | - | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 5 | 125 | - | Näherungsschalterklemme | - | ||
346.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 5 | 125 | - | Näherungsschalterklemme | - | ||
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 5 | 125 | - | Näherungsschalterklemme | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 63.50 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 4 |
Farbe | Grau | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Steckverbindertyp (Kategorie)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften